¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca HSS G

Broca helicoidal HSS 5,2x86mm "MP20 número de producto: 2073248

Brocas de precisión HSS de alta calidad para la perforación de orificios de diámetro pequeño en metal, conforme con la norma DIN 338

  • Conexión: Mango suave
  • DIN: DIN 338
  • Material base: Metal, Acero, Aluminio, Acero de aleación media

También conocido como Broca de piedra de precisión HSS que cumple con los requisitos de la norma DIN 338, Broca helicoidal HSS or HSS G.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.25 mm
  • 4.5 mm
  • 4.75 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.5 mm
  • 5.7 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Longitud
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 43 mm
  • 49 mm
  • 55 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 139 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 191 mm
Longitud de trabajo
  • 15/32 in
  • 9/16 in
  • 23/32 in
  • 7/8 in
  • 15/16 in
  • 1-3/16 in
  • 1-5/16 in
  • 1-13/32 in
  • 1-17/32 in
  • 1-11/16 in
  • 1-27/32 in
  • 2-1/16 in
  • 2-1/4 in
  • 2-15/32 in
  • 2-23/32 in
  • 2-15/16 in
  • 3-3/16 in
  • 3-7/16 in
  • 3-19/32 in
  • 3-11/16 in
  • 3-31/32 in
  • 4-1/4 in
  • 4-1/2 in
  • 4-29/32 in
  • 5-1/8 in
  • 7 in
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 5 un
  • 10 un

    $28.010 /10 Pieza
    Mejor precio
  • 20 un

    $420.152 /20 Pieza
  • 50 un

    $896.325 /50 Pieza
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$420.152
$21.008
/
1 Pieza