Broca HSS Co
Broca helicoidal HSS Co 3.25x65 MP20 número de producto: 2073256

Brocas de cobalto HSS (métricas)
- Conexión: Mango suave
- DIN: DIN 338
- Material base: Metal, Acero inoxidable, Acero de aleación media
También conocido como Broca de cobalto HSS que cumple con los requisitos de la norma DIN 338, Broca helicoidal HSS Co or HSS Co.
Seleccione una opción
Diámetro
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.25 mm
- 3.5 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 5.2 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Longitud
- 34 mm
- 40 mm
- 49 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
Longitud de trabajo
- 12 mm
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
- 10 un
- 20 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$431.626
$21.581
/
1 Pieza
