Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Macho de roscar para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371

  • Clase de productos: Premium
  • Conexión: Mango suave
  • DIN: DIN 371
premium

También conocido como Broca de perforación para cortar roscas en metalBroca de perforaciónHSS TB or Juego de brocas.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Longitud
  • 50 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 80 mm
  • 88 mm
  • 99 mm
Longitud de trabajo
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $10.917