Broca de perforación HSS-TB
Tap bit HSS TB M12 número de producto: 2113245

Macho de roscar para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos: Premium
- Conexión: Mango suave
- DIN: DIN 371
premium
También conocido como Broca de perforación para cortar roscas en metal, Broca de perforación, HSS TB or Juego de brocas.
Seleccione una opción
Diámetro
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Longitud
- 50 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 80 mm
- 88 mm
- 99 mm
Longitud de trabajo
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$31.600
$31.600
/
1 Pieza
