¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca salomónica WDB-SDA 7/16"

Broca Salomónica Ultra Filo 7/16" HEX 18 número de producto: 2113260

Broca salomónica de alta calidad para perforar orificios profundos en madera de forma rápida y suave

  • Conexión: 7/16" hexagonal
  • Material base: Madera
  • Diámetro: 1-1/16 in
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 9/16 in
  • 11/16 in
  • 13/16 in
  • 15/16 in
  • 1-1/16 in
  • 1-1/8 in
  • 1-3/8 in
Longitud
  • 18 in
Longitud de trabajo
  • 17-11/16 in
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$65.788
$65.788
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
7/16" hexagonal
Material base
Madera
Diámetro
1-1/16 in
Longitud
18 in
Longitud de trabajo
17-11/16 in
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Punta roscada autotaladrante para perforar en madera de manera más fácil y rápida
  • Hélice optimizada para obtener la máxima velocidad de perforación
  • Revestimiento especial de cromo que aumenta la resistencia a la corrosión y brinda una experiencia de perforación suave
  • Diseño de ranura ancha para una eliminación eficiente de virutas

Aplicaciones

  • Adecuada para perforar en madera, maderos pesados y madera con clavos incrustados
  • Perforación precisa
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen