Broca salomónica WDB-SDA 7/16"
Broca Salomónica Ultra Filo 7/16" HEX 18 número de producto: 2113261
Broca salomónica de alta calidad para perforar orificios profundos en madera de forma rápida y suave
- Conexión: 7/16" hexagonal
- Material base: Madera
- Diámetro: 1-1/8 in
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 9/16 in
- 11/16 in
- 13/16 in
- 15/16 in
- 1-1/16 in
- 1-1/8 in
- 1-3/8 in
Longitud
- 18 in
Longitud de trabajo
- 17-11/16 in
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$68.613
$68.613
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
7/16" hexagonal
Material base
Madera
Diámetro
1-1/8 in
Longitud
18 in
Longitud de trabajo
17-11/16 in
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Punta roscada autotaladrante para perforar en madera de manera más fácil y rápida
- Hélice optimizada para obtener la máxima velocidad de perforación
- Revestimiento especial de cromo que aumenta la resistencia a la corrosión y brinda una experiencia de perforación suave
- Diseño de ranura ancha para una eliminación eficiente de virutas
Aplicaciones
- Adecuada para perforar en madera, maderos pesados y madera con clavos incrustados
- Perforación precisa

