Broca salomónica WDB-SDA 7/16"
Broca salomónica HEX 20 x 255 / 320 número de producto: 2128498
Juego de brocas salomónicas para perforar orificios profundos en madera de manera rápida y suave
- Conexión: 7/16" hexagonal
- Material base: Madera
- Modo de trabajo: Perforación
ultimate
También conocido como Broca salomónica de alto rendimiento para realizar taladros profundos en madera rápidos y sencillos, Broca salomónica or WDB-SDA 7/16".
Seleccione una opción
Diámetro
- 15/32 in
- 9/16 in
- 5/8 in
- 23/32 in
- 25/32 in
- 7/8 in
- 15/16 in
- 1-1/32 in
- 1-3/32 in
- 1-3/16 in
- 1-1/4 in
Longitud
- 9-1/4 in
- 12-19/32 in
- 18-1/8 in
Longitud de trabajo
- 6-5/16 in
- 10 in
- 15-3/4 in
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$45.899
$45.899
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
7/16" hexagonal
Material base
Madera
Modo de trabajo
Perforación
Diámetro
25/32 in
Longitud
12-19/32 in
Longitud de trabajo
10 in
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Punta roscada autotaladrante para perforar en madera de manera más fácil y rápida
- Hélice optimizada para obtener la máxima velocidad de perforación
- El revestimiento especial de cromo de la superficie aumenta la resistencia a la corrosión y brinda una experiencia de perforación suave
- Diseño de ranura ancha para eliminar las virutas de manera eficiente
Aplicaciones
- Adecuada para perforar en madera, maderos pesados y madera con clavos incrustados
- Perforación precisa

