Broca de corte para tabiques secos SCOB DG
Broca de corte espiral SCOB DG 5/32 (10) número de producto: 2149890

Brocas de corte con punta de guía para tabiques secos
- Material base: Placa de yeso, Yeso
- Clase de productos: Premium
- Longitud: 75 mm
premium
También conocido como Brocas de corte con punta de guía para tabiques secos, Broca de corte, SCOB DG_DDW or Tabique seco.
Seleccione una opción
Longitud
- 61 mm
- 75 mm
- 83 mm
Diámetro
- 3.175 mm
- 3.97 mm
- 6.35 mm
Contenido del paquete
- 5 un
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$19.004
$1.900
/
1 Pieza
