¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca de corte para tabiques secos SCOB DG

Broca de corte espiral SCOB DDW 1/4 (5) número de producto: 2149891

Brocas de corte con punta de guía para tabiques secos

  • Material base: Placa de yeso, Yeso
  • Clase de productos: Premium
  • Longitud: 83 mm
premium

También conocido como Brocas de corte con punta de guía para tabiques secos, Broca de corte, SCOB DG_DDW or Tabique seco.

Seleccione una opción

Longitud
  • 61 mm
  • 75 mm
  • 83 mm
Diámetro
  • 3.175 mm
  • 3.97 mm
  • 6.35 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$14.279
$2.856
/
1 Pieza