¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca HSS-R

Broca helicoidal HSS-R 5.0x86mm MP10 número de producto: 2170665

Broca HSS bobinada estándar para la perforación de orificios pequeños en metal conforme a los requisitos de la norma DIN 338

  • Clase de productos: Standard
  • Conexión: Mango suave
  • DIN: DIN 338
estándar

También conocido como HSS R.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.5 mm
  • 4 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Longitud
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
Longitud de trabajo
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 5 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$20.832
$2.083
/
1 Pieza