Broca escalonada de 4.7/7 TX-BT
Broca escalonada TX-BT 4.7/7-110 número de producto: 2197931
Broca escalonada para un taladro previo de orificios precisos para elementos de fijación X-BT de nueva generación
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
- Diámetro de taladro: 4.7 mm
También conocido como taladro previo, fijación X-BT or brocas.
Seleccione una opción
Longitud
- 80 mm
- 110 mm
Profundidad de perforación
- 7 mm
Diámetro de taladro
- 4.7 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$64.022
$64.022
/
1 Pieza






