¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Broca para azulejos SPX M14

Broca para azulejos M14 18/40 SPX número de producto: 2233866

Broca para azulejos de alto desempeño para tareas de taladro de azulejos con amoladora angular

  • Materiales base: Azulejos/baldosas, Piedra natural
  • Conexión: M14
  • Diámetro: 18 mm
ultimate

También conocido como Broca, Azulejo, Amoladora, Angular or SPX M14.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 3 un
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
$121.094
$121.094
/
1 Pieza