¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Broca para azulejos SPX M14

Broca para azulejos M14 10/35 SPX MP3 número de producto: 2236895

Broca para azulejos de alto desempeño para tareas de taladro de azulejos con amoladora angular

  • Materiales base: Azulejos/baldosas, Piedra natural
  • Conexión: M14
  • Diámetro: 10 mm
ultimate

También conocido como Broca, Azulejo, Amoladora, Angular or SPX M14.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Contenido del paquete
  • 1 un

    $121.567 /1 Pieza
  • 3 un

    $138.597 /3 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$138.597
$46.199
/
1 Pieza