nuevo
Broca para azulejos SPX M14
Broca para azulejos M14 10/35 SPX número de producto: 2238262
Broca para azulejos de alto desempeño para tareas de taladro de azulejos con amoladora angular
- Materiales base: Azulejos/baldosas, Piedra natural
- Conexión: M14
- Diámetro: 10 mm
ultimate
También conocido como Broca, Azulejo, Amoladora, Angular or SPX M14.
Seleccione una opción
Diámetro
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Contenido del paquete
- 1 un
$121.567 /1 Pieza - 3 un
$138.597 /3 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$121.567
$121.567
/
1 Pieza