Broca corona con punta de carburo
Hole saw 64mm-2 1/2" carbide tipp. número de producto: 2261203
Para el corte de una amplia gama de materiales, incluidos el acero inoxidable y el hierro fundido (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona con punta de carburo de alto rendimiento
- Material base: Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Placa de yeso, Madera, Plástico, Hierro fundido
- Modo de trabajo: Perforación
- Conexión: Mango suave
ultimate
También conocido como Broca Carburo, Mandril para broca carburo, Premium or Ultimate.
Seleccione una opción
Diámetro
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 29 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 114 mm
- 127 mm
Longitud de trabajo
- 60 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$31.541
$31.541
/
1 Pieza