Broca corona bimetálica MultiCut
Corona bimetal de aserrar 51mm-2" (8) Mu número de producto: 2261231
Para el corte de madera, metal y tabique seco (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona bimetálica Premium
- Material base: Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Placa de yeso
- Modo de trabajo: Perforación
- Conexión: Mango suave
premium
También conocido como Broca Corona, broca or Corona Bimetálica.
Seleccione una opción
Diámetro
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 57 mm
- 59 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 74 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 92 mm
- 95 mm
- 98 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 108 mm
- 111 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 168 mm
- 177 mm
- 210 mm
Longitud de trabajo
- 44 mm
Contenido del paquete
- 1 un
$14.593 /1 Pieza - 8 un
$87.562 /8 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
8
Precio neto
$87.562
$10.945
/
1 Pieza






