¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca corona universal

Hole saw 80mm-3 1/7" multipurp. número de producto: 2270739

Para el corte de mampostería y tabique seco (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona con puntas de carburo de alto rendimiento

  • Tipo de broca corona: Broca corona multiuso
  • Material base: Ladrillo, Placa de yeso, Concreto (poroso, en autoclave), Madera
  • Modo de trabajo: Perforación
ultimate

También conocido como Broca corona, Broca Corona mampostería or broca multipropósito.

Seleccione una opción

Tipo de broca corona
  • Broca corona multiuso
Diámetro
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Longitud de trabajo
  • 60 mm
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
$89.445
$89.445
/
1 Pieza