Broca escalonada HSS
Broca escalonada 4-20 /2 número de producto: 2312458

Broca escalonada HSS con vástago de 3 planos que agiliza el taladro de orificios en metal con atornilladoras taladro
- Conexión: 3 planos 8 mm
- Material base: Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso, Plástico, Plexiglás
- Aplicación: Perforación en acero y láminas de metal
premium
Seleccione una opción
Rango de diámetro
- 4 - 20 mm
- 6 - 39 mm
- 8.5 - 40.5 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$84.148
$84.148
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
3 planos 8 mm
Material base
Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso, Plástico, Plexiglás
Aplicación
Perforación en acero y láminas de metal
Rango de diámetro
4 - 20 mm
Profundidad de aplicación
4 mm
Diseño de punta
Punto dividido con ángulo de 132°
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor rapidez en tareas de taladro en metal: el vástago de 3 planos transmite mayor par de la herramienta y ayuda a evitar el deslizamiento del embrague, lo que permite ahorrar tiempo en cada orificio
- Brocas escalonadas de mayor duración: mayor número de orificios taladrados con la misma broca gracias al sólido núcleo HSS
- No se necesita perforación previa: punta dividida de autocentrado para una penetración más rápida y precisa de los metales
- Acabado de superficies más suave: filo de corte con afilado especial que ofrece unos resultados prácticamente libre de rebabas
Aplicaciones
- Creación o ampliación de orificios en láminas de acero y otros metales no ferrosos
- El mejor rendimiento se alcanza cuando se aplica la velocidad adecuada y se enfría con aceite de corte