Broca escalonada para impactos
Broca escalonada 6-30 /2 impact-ready número de producto: 2314796

Broca escalonada lista para impactos con vástago hexagonal y revestimiento avanzado para taladrar orificios en metal a máxima velocidad con una atornilladora de impacto o taladro
- Conexión: 1/4" hexagonal
- Material base: Acero inoxidable, Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso
- Aplicación: Perforación en acero y láminas de metal, Taladro en acero sin aleación y con aleación
ultimate
Seleccione una opción
Rango de diámetro
- 4 - 12 mm
- 4 - 20 mm
- 6 - 30 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$154.762
$154.762
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
1/4" hexagonal
Material base
Acero inoxidable, Acero, Hierro fundido, Metal no ferroso
Aplicación
Perforación en acero y láminas de metal, Taladro en acero sin aleación y con aleación
Rango de diámetro
6 - 30 mm
Número de pasos
13
Profundidad de aplicación
4 mm
Diseño de punta
Punto dividido con ángulo de 132°
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Cortes más rápidos y suaves: los dos bordes de corte ayudan a ahorrar tiempo en cada taladro y facilitan la creación de aberturas perfectamente redondas
- Mayor vida útil: permite cortar hasta 5 veces más orificios con una atornilladora taladro universal gracias al sólido núcleo HSS con revestimiento extraduro y resistente al calor
- No se necesita perforación previa: punta dividida de autocentrado para una penetración más rápida y precisa de los metales
- No se necesita refrigeración: el revestimiento de nitruro de aluminio-titanio (AlTiN) suave y resistente al calor protege mejor las brocas al taladrar los metales más duros
- Resultados más consistentes: la ranura en espiral elimina las virutas de una forma más eficaz y con menos vibración que las brocas escalonadas listas para impacto estándar
Aplicaciones
- Creación o ampliación de orificios en diversos metales, chapas de acero o plástico con una atornilladora de impacto
- Mejora del rendimiento aplicando la velocidad adecuada
- Las brocas escalonadas son compatibles con las herramientas SID y SF; sin embargo, las aplicaciones de acero inoxidable solo son posibles con las herramientas SF