Macho para roscas HSS-TB SQ
Tap bit HSS TB SQ M6 número de producto: 2389116

Macho para roscas de vástago cuadrado para tareas de corte de roscas en acero ≤700 N/mm², roscas conformes con la norma DIN 371
- Clase de productos: Premium
- Conexión: Vástago cuadrado
- DIN: DIN 371
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Longitud
- 56 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
Longitud de trabajo
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$12.240
$12.240
/
1 Pieza
