Corona hueca HSS
Broca de coronas HSS AC 30x25 número de producto: 2421861

Perforación en acero de 12-35 mm con profundidad de hasta 25 mm mediante corona hueca HSS con vástago Weldon de 3/4" de inserción rápida
- Clase de productos: Premium
- Conexión: 3/4" Weldon
- Material base: Metal, Acero inoxidable, Acero
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Longitud
- 25 mm
Longitud de trabajo
- 25 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$46.073
$46.073
/
1 Pieza

