Broca escalonada TX-BT V3 4.7/7
Broca escalonada TX-BT 4.7/7-80 V3 número de producto: 2480921

Para la perforación de agujeros previa para elementos de fijación X-BT de nueva generación con la broca escalonada
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 8 mm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$56.421
$56.421
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Acero
Espesor mínimo del material base (acero)
8 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Taladrar la profundidad correcta del taladro guía es más fácil y rápido con las brocas escalonadas
- Diseño que agiliza el taladro y que ofrece mayor durabilidad
Aplicaciones
- Taladro previo de orificios precisos para elementos de fijación X-BT de nueva generación
- Varias longitudes diferentes disponibles según la aplicación: 80 mm y 110 mm
- Producto apto para una amplia gama de materiales base de acero según el documento de especificaciones
- Diseñada para aceros de alta resistencia, como el acero inoxidable o el acero ferroviario, con la broca escalonada especializada TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754))
- Uso recomendado con la atornilladora taladro a batería SBT 6-22