Juego de brocas HSS-G
Broca helicoidal HSS 1-13 (25) juego número de producto: 304939

Broca amolada con precisión de acero de alta velocidad (HSS) de calidad para pequeñas perforaciones en metal, de conformidad con la norma DIN 338
- Conexión: Mango suave
- DIN: DIN 338
- Material base: Metal, Acero, Aluminio, Acero de aleación media
También conocido como Broca amolada (HSS) de calidad para pequeñas perforaciones en metal, conforme con la norma DIN 338, Broca para perforación en metal or Juegos HSS-G.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$96.387
$96.387
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
Mango suave
DIN
DIN 338
Material base
Metal, Acero, Aluminio, Acero de aleación media
Características & Aplicaciones
Características
- Punta especialmente diseñada con hendidura para un autocentrado preciso y para mejorar el inicio del taladro
- Arranque de perforación más rápido debido al ángulo de la punta de 135 grados
- Las brocas HSS-G de tierra de precisión están fabricadas según DIN 338
- Ranura en espiral diseñada para eliminar las virutas fácilmente y reducir el calor gracias a la distribución eficaz del lubricante a la punta de la broca
- Acero M2 de la broca de primera calidad y resistente que permite realizar taladros precisos en material blando y duro
Aplicaciones
- Perforaciones en acero aleado y no aleado, acero con tratamiento térmico, hierro fundido, así como en perfiles de aluminio para tareas diarias