Broca helicoidal WDB T
Broca helicoidal 6x57/93 número de producto: 305015

Brocas helicoidales para tareas de perforación suaves y precisas en madera
- Conexión: Mango suave
- Material base: Madera
- Modo de trabajo: Solo Perforación
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 6 mm
- 8 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$12.358
$12.358
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
Mango suave
Material base
Madera
Modo de trabajo
Solo Perforación
Diámetro
6 mm
Longitud
93 mm
Longitud de trabajo
57 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Punto de marcar para mayor precisión en el centrado y el inicio de la perforación
- Acanaladura optimizada para una perforación rápida
- Filos cortantes que reducen el astillado de la madera
Aplicaciones
- Perforación exacta y a prueba de astillas en madera blanda y dura, chapas de madera y madera contrachapada
- Ideal para taladros guía y taladros para clavijas
- Taladros de pequeño a medio diámetro