Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hojas para sierra de sable para metal de espesor medio

Hoja sierra sable P 20 14 (5) metal número de producto: 2099396

Hojas para sierra de sable para cortar metal de 3 a 8 mm (1/8 - 5/16") de espesor

  • Clase de productos: Standard
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 14
estándar

También conocido como Hoja para sierra de sable básica para un corte económico de metal con un grosor de 1,5-10 mm, Hoja para sierra or Corte de metal medio básico.

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 14
Longitud de cuchilla
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $10.450 /5 Pieza
  • 50 un

    $66.880 /50 Pieza
  • 200 un

    $267.520 /200 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$20.900
$2.090
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
14
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Corte rápido, Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
200 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas bimetálicas económicas, optimizadas para cortar tuberías, placas, estructuras, etc., de espesor medio.
  • Corte de sierra delgado para mayor flexibilidad: hoja ideal para cortes al ras
  • Tres largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y la eficiencia

Aplicaciones

  • Cortes resistentes y más rápidos a través de placas de metal de espesor medio (3 a 8 mm o 1/8 a 5/16")
  • Cortes al ras
  • Corte de material de barras
  • Corte angular en hierro
  • Corte de tuberías resistentes
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen