¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Corte básico de metal de espesor bajo

Hoja sierra sable P 15 18 (5) metal número de producto: 2099399

Hoja para sierra de sable para cortar metal delgado de 2-6 mm (1/16 - 1/4")

  • Clase de productos: Standard
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 18
estándar

También conocido como Hoja para sierra de sable básica para un corte económico de metal con un grosor de 1-4 mm, Hoja para sierra or Corte de metal fino básico.

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 18
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $11.305 /5 Pieza
  • 50 un

    $72.352 /50 Pieza
    Mejor precio
  • 200 un

    $289.408 /200 Pieza
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$11.305
$2.261
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
18
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
150 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales económicas que ofrecen flexibilidad en aplicaciones de corte de metal

Aplicaciones

  • Chapas de espesor bajo
  • Pipes
  • Perfiles
  • Conductos
  • Tuberías