Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Hoja de sierra de sable de alta calidad de larga duración para corte de metales de más de 3 mm de espesor

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 10
premium

También conocido como Hoja para sierra de sable para aplicaciones de corte de metal con más de 3 mm de grosorHoja para sierra or Corte de metal grueso.

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 10
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 50 un
  • 200 un
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $31.255

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10
Características de cuchilla
Trabajos pesados, Corte rápido, De larga duración

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y resistencia en aplicaciones pesadas de corte de metal
  • Mayor anchura y espesor: la hoja perfecta para aquellos casos que requieren cortes rectos y precisos
  • Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte

Aplicaciones

  • Placas de metal de espesor elevado
  • Pipes
  • Acero estructural
  • Corte de acero estructural

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen