Hojas para sierra de sable de espesor bajo (carga pesada)
Hoja sierra sable SP 20 18 (5) metal número de producto: 2179717
Hoja de sierra de sable de alta calidad de larga duración para corte de metales de 1 - 4 mm de espesor
- Clase de productos: Premium
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 18
premium
También conocido como Hoja para sierra de sable para aplicaciones de corte de metal con un grosor de 1-4 mm, Hoja para sierra or Corte de metal fino de primera calidad.
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 18
Longitud de cuchilla
- 152 mm
- 203 mm
- 229 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$28.215 /5 Pieza - 50 un
$180.576 /50 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$28.215
$5.643
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
18
Espesor de disco/hoja
1.1 mm
Ancho de la cuchilla
25 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Trabajos pesados
Longitud de cuchilla
203 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y resistencia en aplicaciones pesadas de corte de metal
Aplicaciones
- Placas de metal de espesor bajo
- Pipes
- Tuberías
- Puntales

