¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas para sierra de sable de espesor bajo (carga pesada)

Hoja sierra sable SP 23 18 (5) metal número de producto: 2179724

Hoja de sierra de sable de alta calidad de larga duración para corte de metales de 1 - 4 mm de espesor

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 18
premium

También conocido como Hoja para sierra de sable para aplicaciones de corte de metal con un grosor de 1-4 mm, Hoja para sierra or Corte de metal fino de primera calidad.

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 18
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $30.020 /5 Pieza
  • 50 un

    $192.128 /50 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$30.020
$6.004
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
18
Espesor de disco/hoja
1.1 mm
Ancho de la cuchilla
25 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Trabajos pesados
Longitud de cuchilla
229 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y resistencia en aplicaciones pesadas de corte de metal

Aplicaciones

  • Placas de metal de espesor bajo
  • Pipes
  • Tuberías
  • Puntales