Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Hojas para sierra de sable para incendios y salvamento

Hojas para sierra de sable de mayor duración para cortes rápidos de metal de carga pesada en operaciones de combate de incendios y salvamento

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 10
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 10
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $40.565

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10
Características de cuchilla
De larga duración, Corte rápido, Trabajos pesados, Ángulo exacto

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas para sierra de sable de mayor duración, más rápidas y fuertes para los momentos en que cada segundo es importante
  • Cortes más rápidos: las hojas bimetálicas ofrecen mayor potencia de corte y vida útil
  • Estructura de carga pesada: los discos de grado más grueso como estos son clave cuando necesita estabilidad y durabilidad
  • Tres largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y la eficiencia

Aplicaciones

  • Liberaciones de emergencia, como rescates y desmontajes de vehículos
  • Demolición de carga muy pesada
  • Corte de vigas de madera
  • Corte de tuberías, tubos y acero estructural
  • Corte de tabique seco

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen