Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Corte multifuncional básico

Hoja sierra sable P 15 1014 (5) univ número de producto: 2222117

Hoja para sierra de sable multifuncional básica y económica para cortes de metal, madera y otros materiales

  • Clase de productos: Standard
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 10-14
estándar

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 10-14
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $11.590 /5 Pieza
  • 45 un

    $67.280 /45 Pieza
  • 200 un

    $296.704 /200 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$23.180
$2.318
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
152 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales económicas que ofrecen flexibilidad en una amplia gama de materiales
  • Múltiples largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y eficiencia

Aplicaciones

  • Cortes de uso general
  • Madera
  • Metal
  • Plástico
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen