¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Hoja para sierra de sable multifuncional básica y económica para cortes de metal, madera y otros materiales

  • Clase de productos: Standard
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 10-14
estándar

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 10-14
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 45 un
  • 200 un
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
Desde $15.770

Datos Técnicos

Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14
Características de cuchilla
Económico, Flexible

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales económicas que ofrecen flexibilidad en una amplia gama de materiales
  • Múltiples largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y eficiencia

Aplicaciones

  • Cortes de uso general
  • Madera
  • Metal
  • Plástico

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen