Cortes de alta calidad en madera con incrustaciones de metal
Hoja sierra sable SP 15 6 (5) w/m número de producto: 2222128

Hoja para sierra de sable de alta calidad para demoliciones de madera con incrustaciones de metal. Resistente en aplicaciones en metal y rápida en cortes de madera
- Clase de productos: Premium
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 6
premium
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 6
Longitud de cuchilla
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$23.180 /5 Pieza - 35 un
$116.016 /35 PiezaMejor precio - 175 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$23.180
$4.636
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
6
Espesor de disco/hoja
1.3 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Trabajos pesados, Corte rápido, De larga duración
Longitud de cuchilla
152 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y rapidez de corte
- Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte
Aplicaciones
- Demolición rápida y robusta
- Vigas de madera
- Puntales
- Madera incrustada en el metal