Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Hojas para sierra de sable para madera

Hoja sierra sable SP 23 6 (5) madera #2222136

Hojas para sierra de sable de mayor duración para cortar madera dura.

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 6
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 6
Longitud de cuchilla
  • 229 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
$40.565
$8.113
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
6
Espesor de disco/hoja
1.27 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Corte rápido
Longitud de cuchilla
229 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hoja para sierra de sable bimetálica especializada, diseñada para cortar rápidamente madera pura.
  • Hojas bimetálicas rectificadas con una mayor vida útil en maderas duras que las hojas de acero al carbono (HCS) comparables.
  • Tres largos disponibles: la elección del largo correcto, con base en la forma de la pieza de trabajo, puede aumentar la comodidad y la eficiencia

Aplicaciones

  • Corte rápido de madera
  • Cortar todo tipo de madera, incluida la madera dura
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen