Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hojas de sierras de sable para madera con clavos

Hoja de sierra de sable con punta de carburo de alto rendimiento para tareas de demolición de estructuras de madera con metal endurecido

  • Clase de productos: Ultimate
  • Dientes por pulgada: 5-7
  • Características de cuchilla: De larga duración, Corte rápido, Corte en línea recta, Punta de carburo
ultimate

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 5-7
Longitud de cuchilla
  • 150 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
Contenido del paquete
  • 3 un
  • 10 un
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
Desde $46.540

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Dientes por pulgada
5-7
Características de cuchilla
De larga duración, Corte rápido, Corte en línea recta, Punta de carburo

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas para sierra de sable con punta de carburo de alta calidad que ofrece la potencia de corte y la durabilidad que necesita para sus trabajos de demolición más exigentes
  • Dientes con punta de carburo: hojas diseñadas para ofrecer una mayor durabilidad y rapidez de corte en tareas pesadas de demolición
  • Tareas pesadas de construcción: las hojas para sierras de sable con dientes de carburo de tungsteno son fundamentales para cortar clavos endurecidos o tornillos con menos cambios de hoja
  • Tres longitudes disponibles: la elección de la longitud correcta según la forma de la pieza de trabajo puede aumentar la comodidad y la eficacia del corte

Aplicaciones

  • Cortes más rápidos a través de estructuras de madera que contienen metales, incluidos los clavos o tornillos de metal endurecido
  • Corte de madera con acero incrustado
  • Corte de plásticos
  • Corte de tabiques secos

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen