¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas para sierras de sable multifuncionales (carga pesada)

Hoja sierra sable SP 15 1014 (5) univ número de producto: 2267008

Hoja para sierra de sable multifuncional de alta calidad y durabilidad para realizar cortes de demolición de metal, madera y otros materiales

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 10-14
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 10-14
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $18.620 /5 Pieza
  • 35 un

    $93.193 /35 Pieza
    Mejor precio
  • 175 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$18.620
$3.724
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14
Espesor de disco/hoja
1.3 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Trabajos pesados
Longitud de cuchilla
152 mm

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y resistencia en trabajos de demolición pesados

Aplicaciones

  • Demolición universal
  • Apto para prácticamente todos los materiales no abrasivos