Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hojas para sierras de sable multifuncionales (carga pesada)

Hoja para sierra de sable multifuncional de alta calidad y durabilidad para realizar cortes de demolición de metal, madera y otros materiales

  • Clase de productos: Premium
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 10-14
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 10-14
Longitud de cuchilla
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 35 un
  • 175 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $18.620

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14
Características de cuchilla
De larga duración, Trabajos pesados

Documentos

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 513.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y resistencia en trabajos de demolición pesados

Aplicaciones

  • Demolición universal
  • Apto para prácticamente todos los materiales no abrasivos

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen