Hojas para sierras de sable multifuncionales (carga pesada)
Hoja sierra sable SP 30 1014 (5) univ número de producto: 2267013

Hoja para sierra de sable multifuncional de alta calidad y durabilidad para realizar cortes de demolición de metal, madera y otros materiales
- Clase de productos: Premium
- Vástago: 1/2" vástago universal
- Dientes por pulgada: 10-14
premium
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 10-14
Longitud de cuchilla
- 152 mm
- 203 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$28.500 /5 Pieza - 35 un
$142.642 /35 Pieza - 175 un
$638.400 /175 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$28.500
$5.700
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14
Espesor de disco/hoja
1.3 mm
Ancho de la cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
De larga duración, Trabajos pesados
Longitud de cuchilla
305 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de dos metales líderes de la industria que ofrecen elevada durabilidad y resistencia en trabajos de demolición pesados
Aplicaciones
- Demolición universal
- Apto para prácticamente todos los materiales no abrasivos