Hoja de sierra de cinta SBB
Hoja de sierra de cinta SP 28 14/18 número de producto: 2270471

Hoja de sierra de banda de calidad para tareas de corte en frío de metales y plásticos con bajo nivel de ruido
- Dientes por pulgada: 14-18
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
- Longitud de cuchilla: 733 mm
premium
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 24
- 10-14
- 14-18
Contenido del paquete
- 3 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Precio neto
$33.250
$11.083
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Dientes por pulgada
14-18
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
Longitud de cuchilla
733 mm
Ancho de la cuchilla
12 mm
Espesor de disco/hoja
0.35 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño de los dientes actualizado: ayuda a incrementar la velocidad de corte y la precisión a la vez que reduce el ruido y las virutas
- Montaje en la sierra de banda más sencillo: hojas más flexibles que facilitan la sustitución y, por lo tanto, ayudan a reducir el tiempo de inactividad
- Mayor vida útil: producto diseñado para durar hasta 2,5 veces más que su predecesor
- Impresión de hojas: la información clave, incluido el número de dientes por pulgada (TPI), se muestra en cada hoja
- Gama completa: tres opciones de TPI disponibles para la mayoría de tareas de corte, desde tuberías/perfiles gruesos hasta perfiles más finos
Aplicaciones
- Corte de tuberías metálicas, perfiles, varillas roscadas, corrugados, etc.
- Corte de acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metales no ferrosos
- Cortes rápidos y bastos: elija una hoja con menor TPI
- Cortes finos y suaves: elija una hoja con mayor TPI
- Corte de plásticos