Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Hojas de sierra de calar para madera blanda (velocidad)

Hojas de sierra de calar para la realización de cortes rectos de madera blanda y OSB

  • Clase de productos: Standard
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Aglomerado
  • Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte rápido
estándar

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 4 mm
  • 4 - 5.2 mm
Longitud de sección dentada
  • 77 mm
  • 125 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 152 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $11.020

Datos Técnicos

Clase de productos
Standard
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Aglomerado
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte rápido

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hoja más rápida de toda la gama: paso de dientes progresivo y grosor reducido para cortar madera blanda y tableros más rápido que ninguna otra hoja de sierra de calar de Hilti
  • Hoja optimizada para madera y tableros blandos: diseño de las hojas de sierra de calar de acero al carbono de alta resistencia que permite mayor rapidez de corte al trabajar con maderas blandas y poco abrasivas

Aplicaciones

  • Cortes rápidos y rectos de madera blanda y OSB
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen