Hojas de sierra de calar universales para metal
Hoja sierra calar SP 77 (25) metal unive número de producto: 2332315

Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortar metales prácticamente de cualquier tipo y espesor
- Clase de productos: Premium
- Material base: Acero al carbón, Chapa de metal, Acero no aleado, Placa de metal
- Características de cuchilla: Universal, Corte rápido, Corte en línea recta, De larga duración
premium
Seleccione una opción
Espacio entre dientes
- 1.2 -2.6 mm
Longitud de sección dentada
- 77 mm
Longitud de cuchilla
- 100 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$14.535 /5 Pieza - 25 un
$58.140 /25 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$58.140
$2.326
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Material base
Acero al carbón, Chapa de metal, Acero no aleado, Placa de metal
Características de cuchilla
Universal, Corte rápido, Corte en línea recta, De larga duración
Material de cuchilla
BIM Bi-Metal
Dientes por pulgada
10-21
Tipo de diente
Moleteado, Triscado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
1.2 -2.6 mm
Longitud de sección dentada
77 mm
Longitud de cuchilla
100 mm
Documentos
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Cortes gruesos y finos con la misma hoja: aumento progresivo del paso de los dientes que permite realizar con esta hoja cortes de materiales de todo tipo
- Hojas de larga duración: hojas de sierras de calar bimetálicas que permiten realizar un mayor número de cortes y que ofrecen mayor resistencia a la rotura
Aplicaciones
- Cortes rectos de chapas, perfiles y tuberías de metal/acero
- Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T