Hojas de sierra de calar bimetálicas para metal
Hoja sierra calar SP 67 (5) medium metal número de producto: 2332316

Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortes de perfiles y chapas metálicas de 2,5-6 mm de espesor (1/8 " – 1/4 ")
- Clase de productos: Premium
- Material base: Acero al carbón, Acero no aleado, Placa de metal, Panel tipo sándwich
- Características de cuchilla: Corte preciso, Corte en línea recta, De larga duración
premium
Seleccione una opción
Espacio entre dientes
- 1.8 mm
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Longitud de sección dentada
- 67 mm
- 107 mm
- 155 mm
Longitud de cuchilla
- 92 mm
- 132 mm
- 180 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$10.830 /5 Pieza - 25 un
$43.320 /25 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$21.660
$2.166
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Material base
Acero al carbón, Acero no aleado, Placa de metal, Panel tipo sándwich
Características de cuchilla
Corte preciso, Corte en línea recta, De larga duración
Material de cuchilla
BIM Bi-Metal
Dientes por pulgada
13
Tipo de diente
Moleteado, Ondulado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
1.9 - 2.3 mm
Longitud de sección dentada
67 mm
Longitud de cuchilla
92 mm
Documentos
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor número de cortes por hoja: las hojas para sierra de calar bimetálicas se mantienen afiladas durante más tiempo y ofrecen mayor resistencia a la rotura
- Reducción de los cambios de hoja: el aumento progresivo del paso de los dientes permite utilizar la misma hoja para cortar metales de un amplio rango de espesores
Aplicaciones
- Cortes rectos de láminas, perfiles y tuberías metálicas ferrosas y no ferrosas (incluido el acero)
- Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T