Hojas de sierra de calar bimetálicas para metal de bajo espesor

Hoja sierra calar SP 67 (25) thin metal número de producto: 2332323

Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortes de perfiles y chapas metálicas de 1-3 mm de espesor (1/16 " – 1/8 ")

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Acero al carbón, Acero no aleado, Chapa de metal
  • Características de cuchilla: Corte preciso, Corte en línea recta, De larga duración
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 1.1 - 1.5 mm
Longitud de sección dentada
  • 67 mm
Longitud de cuchilla
  • 92 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $11.115 /5 Pieza
  • 25 un

    $44.460 /25 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$44.460
$1.778
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Acero al carbón, Acero no aleado, Chapa de metal
Características de cuchilla
Corte preciso, Corte en línea recta, De larga duración
Material de cuchilla
BIM Bi-Metal
Dientes por pulgada
17-23
Tipo de diente
Moleteado, Ondulado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
1.1 - 1.5 mm
Longitud de sección dentada
67 mm
Longitud de cuchilla
92 mm

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor número de cortes por hoja: las hojas para sierra de calar bimetálicas se mantienen afiladas durante más tiempo y ofrecen mayor resistencia a la rotura
  • Mayor control durante el corte: dientes finos que permiten realizar con facilidad cortes precisos y rectos

Aplicaciones

  • Cortes rectos de chapas, perfiles y tuberías de metal/acero
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen