¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para metal (curvas)

Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortes curvos de perfiles y chapas metálicas

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Metal, Chapa de metal
  • Características de cuchilla: Corte preciso, Corte curvo, De larga duración
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 1.5 mm
Longitud de sección dentada
  • 59 mm
Longitud de cuchilla
  • 83 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $13.585 /5 Pieza
  • 25 un

    $54.340 /25 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $13.585

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Metal, Chapa de metal
Características de cuchilla
Corte preciso, Corte curvo, De larga duración

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor número de cortes con la misma hoja: el diseño bimetálico ofrece mayor durabilidad y resistencia frente a la rotura
  • Mayor control durante las tareas de corte: hoja y dientes más finos que facilitan el guiado de la sierra de calar en cortes precisos y curvos

Aplicaciones

  • Cortes curvos y precisos de acero y otros metales
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen