Hojas de sierra de calar para aluminio
Hoja sierra calar SP 77 (25) aluminio número de producto: 2332333

Hojas de sierra de calar para tareas de corte de aluminio y otros metales no ferrosos
- Clase de productos: Premium
- Material base: Aluminio, Metal no ferroso
- Características de cuchilla: Corte rápido, Corte en línea recta, De larga duración
premium
Seleccione una opción
Espacio entre dientes
- 3 mm
Longitud de sección dentada
- 77 mm
Longitud de cuchilla
- 100 mm
Contenido del paquete
- 5 un
$8.835 /5 Pieza - 25 un
$35.340 /25 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$35.340
$1.414
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Premium
Material base
Aluminio, Metal no ferroso
Características de cuchilla
Corte rápido, Corte en línea recta, De larga duración
Material de cuchilla
HSS
Dientes por pulgada
8
Tipo de diente
Moleteado, Triscado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
3 mm
Longitud de sección dentada
77 mm
Longitud de cuchilla
100 mm
Documentos
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor número de cortes con la misma hoja: el diseño bimetálico de larga duración mantiene el afilado durante más tiempo y ofrece mayor resistencia frente a la rotura
- Cortes más rápidos y rectos: dientes con una amplia separación diseñados para ofrecer velocidad y resultados precisos
Aplicaciones
- Cortes rectos y rápidos de aluminio de 3-15 mm de espesor (3/16" – 5/8")
- Cortes rectos y rápidos de fibra de vidrio de 3-19 mm de espesor (3/16" – 3/4")
- Cortes rectos y rápidos de plásticos de 3-32 mm de espesor (3/16" – 1-1/4")
- Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T