Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Discos de sierra circular universal para madera (CPC)

Discos de sierra circular de alto desempeño para madera, con dientes de carburo para cortar más rápido, durar más y maximizar su productividad en sierras a batería

  • Características de cuchilla: Especial para herramientas a batería, De larga duración, Tecnología de entalladura ultrafina, Punta de carburo
  • Número de dientes: 24
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

También conocido como Discos de sierra circular para tareas de corte de madera universalDiscos de sierra or CPC: corte de madera universal.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 165 mm
  • 190 mm
Número de dientes
  • 24
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $27.455

Datos Técnicos

Características de cuchilla
Especial para herramientas a batería, De larga duración, Tecnología de entalladura ultrafina, Punta de carburo
Número de dientes
24
Clase de productos
Ultimate

Documentos

pdf OI, leafletwood - Safety Instr_web, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 1.8 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Los mejores discos de sierra circular de Hilti para corte de madera, diseñados para ayudarlo a hacer el trabajo más rápido y cortar más con el mismo disco
  • Mayor velocidad, menor vibración: los dientes de carburo de alta densidad ayudan a serrar rápida y suavemente a través de todos los materiales de construcción de madera
  • Cortes más rápidos con sierras circulares: corte madera hasta un 30 % más rápido combinando estos discos con la sierra circular inalámbrica Hilti
  • Más cortes por carga: el corte de sierra ultrafino del disco minimiza el consumo de energía, lo que permite realizar hasta un 40 % más de cortes por cada carga de batería
  • Discos más duraderos: obtenga más rendimiento con cada disco gracias a los revestimientos de baja fricción que los protegen mejor del exceso de calor

Aplicaciones

  • Corte para todos los materiales de construcción de madera: madera (estructural y no estructural), tablones, madera maciza (dura y blanda)
  • Corte de placas de madera, como OSB, contrachapado, tablero de partículas y encofrados
  • Cortes en paralelo y transversales
  • Cortes biselados

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen