Hoja de sierra de cinta SB6
Hoja de sierra de cinta SP 44-7/8" 10/14 número de producto: 2360928

Hoja de alta calidad para corte en frío y silencioso a través de metal y plástico con sierras de cinta de corte profundo SB 6-22
- Dientes por pulgada: 10-14
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
- Longitud de cuchilla: 1140 mm
premium
Seleccione una opción
Dientes por pulgada
- 24
- 10-14
- 14-18
Contenido del paquete
- 3 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Precio neto
$37.240
$12.413
/
1 Pieza