¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hoja de sierra de cinta SB6

Hoja de sierra de cinta SP 44-7/8" 14/18 número de producto: 2360929

Hoja de alta calidad para corte en frío y silencioso a través de metal y plástico con sierras de cinta de corte profundo SB 6-22

  • Dientes por pulgada: 14-18
  • Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
  • Longitud de cuchilla: 1140 mm
premium

Seleccione una opción

Dientes por pulgada
  • 24
  • 10-14
  • 14-18
Contenido del paquete
  • 3 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
3
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$37.240
$12.413
/
1 Pieza