Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hojas de sierra de calar para madera dura (sin astillas)

Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortes de madera dura, tableros de alta densidad y compuestos con un acabado preciso en ambos lados

  • Clase de productos: Ultimate
  • Material base: Madera dura (haya, roble, etc.), Compuestos de madera, Placa laminada, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado
  • Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte preciso
ultimate

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 2 mm
Longitud de sección dentada
  • 93 mm
Longitud de cuchilla
  • 117 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $37.810 /1 Pieza
  • 25 un

    $151.240 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $151.240

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Material base
Madera dura (haya, roble, etc.), Compuestos de madera, Placa laminada, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte preciso

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Resultado de corte prácticamente libre sin astillas: la matriz de dientes afilados de diseño invertido permiten a estas hojas de sierra de calar cortar sin desgarrar las superficies del material
  • Más tareas de corte con la misma hoja: evite interrupciones para cambios de hojas gracias al diseño bimetálico de larga duración

Aplicaciones

  • Cortes precisos y rectos de madera dura, suelos laminados, encimeras y otros derivados de la madera con revestimiento decorativo
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen