Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar de carburo para paneles de fibra y yeso

Hojas de sierra de calar con punta de carburo de tungsteno de larga duración para tareas de corte de paneles de fibra y yeso

  • Clase de productos: Ultimate
  • Material base: Placa de yeso, Panel de fibrocemento, Panel de fibra, Panel de yeso, Yeso, Concreto (poroso, en autoclave)
  • Características de cuchilla: Punta de carburo, Corte rápido, De larga duración
ultimate

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 4 mm
Longitud de sección dentada
  • 75 mm
  • 105 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 132 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
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
Desde $111.150

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Material base
Placa de yeso, Panel de fibrocemento, Panel de fibra, Panel de yeso, Yeso, Concreto (poroso, en autoclave)
Características de cuchilla
Punta de carburo, Corte rápido, De larga duración

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de sierra de calar de larga duración para profesionales que buscan una forma de ahorrar mano de obra en las tareas de corte de tabiques secos, hormigón celular y fibrocemento
  • Durabilidad inigualable: nuestras hojas con punta de carburo de tungsteno duran hasta 20 veces más que cualquier otra hoja de sierra de calar de Hilti
  • Alta velocidad de corte: dientes de carburo afilados de gran tamaño capaces de cortar con mayor rapidez en materiales materiales abrasivos

Aplicaciones

  • Cortes rectos y precisos de tabiques secos, paneles de yeso, fibrocemento y hormigón celular
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.